La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Serraggio massimo | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.965 in
24.5 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
2,0469 € - 2,2743 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.965 in
24.5 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.886 in
22.5 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
2,0469 € - 2,2743 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.886 in
22.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
2,0469 € - 2,2743 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.335 in
8.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.571 in
14.5 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
1.043 in
26.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.571 in
14.5 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.335 in
8.5 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.886 in
22.5 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
1,3829 € - 2,1511 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
1.122 in
28.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,8438 € - 2,8682 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.886 in
22.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,5187 € - 2,3625 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un innesto
|
0.886 in
22.5 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
2,0469 € - 2,2743 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
2,0469 € - 2,2743 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.728 in
18.5 mm
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con chiave
|
0.965 in
24.5 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare