Menu Ricerca

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Serraggio massimo Tipo chiave Acquista
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
22.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave con scanalatura
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
22.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
28.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
28.5 mm
Chiave con scanalatura
1,8438 € - 2,8682 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
22.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
3,3113 € - 3,3113 € 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia con chiave
22.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
24.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
24.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
22.5 mm
Chiave con scanalatura
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave con scanalatura
1,8438 € - 2,8682 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
24.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
26.5 mm
Chiave con scanalatura
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
24.5 mm
Chiave con scanalatura
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
  • di 4
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm PA

20078973


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 18.5 mm PA

20079185


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 22.5 mm PA

20079147

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 28.5 mm PA

20077051

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 28.5 mm Acciaio zincato

20077297

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm PA

20077020

Fascia di prezzo
2,8682 € - 1,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20078966


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 22.5 mm PA

20079055

Fascia di prezzo
3,3113 € - 3,3113 €

Livelli di giacenza
386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 24.5 mm PA

20079161

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

20079109

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

20079093

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 24.5 mm PA

20079154

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 22.5 mm PA6

20079215


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

20077167

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 18.5 mm Acciaio zincato

20077242

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 24.5 mm PA

20077037

Fascia di prezzo
2,8682 € - 1,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 26.5 mm Acciaio zincato

20077280

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 24.5 mm Acciaio zincato

20077273

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 18.5 mm PA

20077082

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

20077174

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm