Menu Ricerca

Serrature per mobili - Da incasso

Disponibile

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiale: Lega di zinco pressofuso, Lega di zinco Colore: Naturale, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura maniglia Colore maniglia Tipo chiave Acquista
18,6741 € - 27,5335 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verniciato a polvere
Nero
Chiavi diverse
5,292 € - 8,232 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza chiave
18,6741 € - 27,5335 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verniciato a polvere
Nero
Chiavi diverse
7,524 € - 11,7041 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cromato
Cromato
Chiavi uguali
18,0001 € - 25,705 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cromato
Cromato
Chiavi uguali
Serratura per mobili Chiavi uguali 14.8 mm Verniciato a polvere

20048556

Fascia di prezzo
27,5335 € - 18,6741 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
  • Meccanismo di chiusura
    Sinistra; destra
  • Colore maniglia
    Nero
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Materiale maniglia
    Zamak
Serratura per mobili 18.5 mm Senza chiave Lega di zinco pressofuso

20048259

Fascia di prezzo
8,232 € - 5,292 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Senza chiave
  • Meccanismo di chiusura
    Sinistra; destra
  • Applicazione/i
    Armadio
  • Profondità cilindro
    18.5 mm
  • Diametro cilindro
    80.0 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse 14.8 mm Verniciato a polvere

20048570

Fascia di prezzo
27,5335 € - 18,6741 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiavi diverse
  • Meccanismo di chiusura
    Sinistra; destra
  • Colore maniglia
    Nero
  • Finitura maniglia
    Verniciato a polvere
  • Materiale maniglia
    Zamak
Serratura per mobili Chiavi uguali 14.8 mm Cromato

20048549

Fascia di prezzo
11,7041 € - 7,524 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
  • Meccanismo di chiusura
    Sinistra; destra
  • Colore maniglia
    Cromato
  • Finitura maniglia
    Cromato
  • Materiale maniglia
    Zamak
Serratura per mobili Chiavi diverse 14.8 mm Cromato

20048563

Fascia di prezzo
25,705 € - 18,0001 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiavi uguali
  • Meccanismo di chiusura
    Sinistra; destra
  • Colore maniglia
    Cromato
  • Finitura maniglia
    Cromato
  • Materiale maniglia
    Zamak