Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0376 € - 0,0464 € | Richiedi il lead time qui |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,1264 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1276 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0284 € - 0,0351 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,2185 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1319 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1304 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,13 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | Richiedi il lead time qui |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1105 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,091 € - 0,1123 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,036 € | Richiedi il lead time qui |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,1199 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Trasparente
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,4962 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,4816 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,6848 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare