Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1602 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,4816 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,4962 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,4729 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2528 € - 0,6528 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,6848 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,4729 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,4816 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,6093 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2528 € - 0,6528 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2058 € | 25234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2155 € - 0,2998 € | 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare