Questi set di ganasce morsa per morsetti per presa aggiuntiva sono un sistema semplice da avvitare che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm. Migliorano il funzionamento delle morse tradizionali. Sono destinati a essere montati sulle ganasce di una morsa, offrendo una superficie di presa specifica per determinati scopi.
Ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o lavori di prototipizzazione in cui la creazione di un fissaggio sarebbe costosa. Vengono utilizzati in applicazioni gravose come la lavorazione dei metalli, dei materiali compositi e il bloccaggio di precisione e sono dotati di un fermo a ganasce.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12037, SR12035
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,1683 € - 368,4363 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
31.8
|
62.2
|
Set ganasce
|
||
| 222,6915 € - 261,99 € | Richiedi il lead time qui |
200
|
25.4
|
47.75
|
Set ganasce
|
||
| 212,954 € - 250,5305 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Set ganasce
|
||
| 238,005 € - 280,0095 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Set ganasce
|
||
| 18,8498 € - 22,1708 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
12.7
|
7.9
|
Blocco ganascia grande
|
||
| 206,0455 € - 242,4023 € | Richiedi il lead time qui |
150
|
25.4
|
47.75
|
Set ganasce
|
||
| 212,954 € - 250,5305 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Set ganasce
|
||
| 238,005 € - 280,0095 € | Richiedi il lead time qui |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Set ganasce
|
||
| 206,0455 € - 242,4023 € | Richiedi il lead time qui |
150
|
25.4
|
47.75
|
Set ganasce
|
||
| 187,903 € - 221,0618 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Set ganasce
|
||
| 18,8498 € - 22,1708 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
12.7
|
6.4
|
Blocco ganascia piccolo
|
||
| 222,6915 € - 261,99 € | Richiedi il lead time qui |
200
|
25.4
|
47.75
|
Set ganasce
|
||
| 187,903 € - 221,0618 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Set ganasce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare