Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.
Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Corsa max | d3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954,74 € - 1.272,98 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
| 90,26 € - 120,35 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
92.0
|
M5
|
120.0
|
||
| 80,10 € - 106,80 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
| 97,81 € - 130,41 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
| 60,56 € - 80,74 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
| 1.560,31 € - 2.080,41 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 92,85 € - 123,80 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
| 484,39 € - 645,85 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
| 186,31 € - 248,41 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
| 94,13 € - 125,50 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
124.0
|
M4
|
150.0
|
||
| 148,62 € - 198,16 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
192.0
|
M5
|
240.0
|
||
| 689,33 € - 919,11 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
| 968,78 € - 1.291,70 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
658.0
|
M8
|
800.0
|
||
| 1.853,74 € - 2.471,65 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
| 1.618,38 € - 2.157,84 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
982.0
|
M8
|
1200.0
|
||
| 428,51 € - 571,34 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
394.0
|
M8
|
500.0
|
||
| 242,20 € - 322,93 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
246.0
|
M8
|
300.0
|
||
| 193,89 € - 258,52 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
||
| 326,03 € - 434,71 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
412.0
|
M6
|
500.0
|
||
| 779,39 € - 1.039,18 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare