Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.
Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Corsa max | d3 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,66 € - 211,55 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
120.0
|
M3
|
150.0
|
||
94,13 € - 125,50 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
124.0
|
M4
|
150.0
|
||
159,10 € - 212,13 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
114,89 € - 153,19 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
97,81 € - 130,41 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
80,10 € - 106,80 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
58.0
|
M3
|
75.0
|
||
124,67 € - 166,23 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
164.0
|
M4
|
200.0
|
||
149,27 € - 199,02 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
254.0
|
M5
|
320.0
|
||
104,72 € - 139,62 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
||
78,54 € - 104,72 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
53,68 € - 71,57 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
54.0
|
M4
|
75.0
|
||
140,38 € - 187,17 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
184.0
|
M4
|
225.0
|
||
397,66 € - 530,21 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
486.0
|
M6
|
600.0
|
||
261,83 € - 349,10 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
320.0
|
M6
|
400.0
|
||
193,89 € - 258,52 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
||
148,62 € - 198,16 € | Richiedi il lead time qui |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
192.0
|
M5
|
240.0
|
||
93,16 € - 124,21 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
186,31 € - 248,41 € | Richiedi il lead time qui |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
49,54 € - 66,05 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
||
106,52 € - 142,02 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
130.0
|
M5
|
160.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare