Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Carichi pesanti

Disponibile

Le unità di trasferimento a sfera o sfere di trasporto per carichi pesanti sono state progettate e costruite secondo standard precisi. Offriamo un'ampia gamma di sfere di misure diverse per una portata da 35 a 1000 kg. Tutte le unità per carichi pesanti resistono alla corrosione sono verniciate in nero.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Diametro corpo Larghezza sfera Altezza base Altezza testa Capacità carico di lavoro Acquista
105,6864 € - 297,388 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
62,3124 € - 175,3544 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
34,3418 € - 68,0357 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
105,5294 € - 296,9757 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
96,2368 € - 270,81 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
87,35 € - 245,8261 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
10302231 18,1793 € - 51,1496 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
10302323 64,6814 € - 86,6694 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
Sfera di trasporto 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316

Fascia di prezzo
297,388 € - 105,6864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.4 mm
  • Altezza testa
    49.2 mm
  • Larghezza base
    76.2 mm
  • Diametro corpo
    60.0 mm
  • Diametro sfera
    38.1 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Fascia di prezzo
175,3544 € - 62,3124 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    35.8 mm
  • Altezza testa
    48.3 mm
  • Larghezza base
    44.5 mm
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378

Fascia di prezzo
68,0357 € - 34,3418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Altezza testa
    28.5 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Diametro corpo
    25.6 mm
  • Diametro sfera
    12.7 mm
Sfera di trasporto 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Fascia di prezzo
296,9757 € - 105,5294 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    35.8 mm
  • Altezza testa
    35.8 mm
  • Larghezza base
    76.2 mm
  • Diametro corpo
    60.0 mm
  • Diametro sfera
    38.1 mm
Sfera di trasporto 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255

Fascia di prezzo
270,81 € - 96,2368 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    48.5 mm
  • Altezza testa
    73.5 mm
  • Larghezza base
    60.0 mm
  • Diametro corpo
    60.0 mm
  • Diametro sfera
    38.1 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392

Fascia di prezzo
245,8261 € - 87,35 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    32.0 mm
  • Altezza testa
    32.0 mm
  • Larghezza base
    76.2 mm
  • Diametro corpo
    50.8 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Fascia di prezzo
51,1496 € - 18,1793 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    16.1 mm
  • Altezza testa
    19.6 mm
  • Larghezza base
    12.7 mm
  • Diametro corpo
    20.6 mm
  • Diametro sfera
    12.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Fascia di prezzo
86,6694 € - 64,6814 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Altezza testa
    35.8 mm
  • Larghezza base
    57.2 mm
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm