Le unità di trasferimento a sfera per impieghi gravosi hanno una portata elevata e sono pensate per durare nel tempo. Incorporano una sigillatura anti-polvere e un foro per l'eliminazione della sporcizia che garantiscono massima efficienza e un funzionamento ottimale.
Codice Serie: SR6454 ,SR6455
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro sfera | Altezza corpo | Diametro corpo | Altezza testa | Diametro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0934 € - 34,0264 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,6427 € - 23,6502 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,8854 € - 38,7146 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
51,4101 € - 68,8958 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
27,629 € - 77,7551 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
20,6923 € - 27,7337 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
28,7414 € - 80,8609 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
37,6937 € - 50,507 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,4206 € - 16,648 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare