Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Medio carico

Disponibile

Le sfere di trasporto per impieghi medi sono resistenti alla corrosione e progettate con un foro di uscita per la sporcizia; la guarnizione in feltro di lana garantisce la massima efficienza. Sono dotate di una grande sfera portante, che poggia su molte piccole sfere incapsulate in una coppa emisferica.

Hanno un'ampia area di supporto, per una maggiore stabilità e si possono utilizzare nella movimentazione di merci e bagagli, nelle linee di assemblaggio e nelle applicazioni di carico delle macchine, nei sistemi di porte scorrevoli e nei tavoli macchina. Comunemente utilizzate nelle industrie pesanti come quella manifatturiera, automobilistica e navale.

  • Materiale: zinco, acciaio, acciaio inossidabile
  • Colore: naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Diametro totale Larghezza sfera Altezza testa Diametro Altezza totale Acquista
15,3261 € - 43,124 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
6,5571 € - 18,4424 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
15,4308 € - 43,4263 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
6,1775 € - 17,3705 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
5,0258 € - 14,1548 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
11,6222 € - 32,7071 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
46,9208 € - 132,0105 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
11,74 € - 33,037 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
5,0258 € - 6,7403 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
5,0258 € - 6,7403 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
6,0598 € - 17,0407 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
6,3608 € - 17,9202 € 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
10,1825 € - 28,6394 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
18,5982 € - 24,9197 € Richiedi il lead time qui
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
16,4255 € - 46,2298 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
20,1295 € - 26,9615 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
45,8083 € - 128,9048 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
6,3608 € - 17,9202 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
6,3608 € - 17,9202 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
  • di 2
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Fascia di prezzo
43,124 € - 15,3261 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422

Fascia di prezzo
18,4424 € - 6,5571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    19.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    25.0 kg
  • Diametro corpo
    38.0 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Fascia di prezzo
43,4263 € - 15,4308 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    39.7 mm
  • Altezza testa
    39.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Fascia di prezzo
17,3705 € - 6,1775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
Sfera di trasporto 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Fascia di prezzo
14,1548 € - 5,0258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    19.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    20.0 kg
  • Diametro corpo
    32.1 mm
  • Altezza testa
    30.2 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Fascia di prezzo
32,7071 € - 11,6222 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    19.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    25.0 kg
  • Diametro corpo
    32.1 mm
  • Altezza testa
    30.2 mm
Sfera di trasporto 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Fascia di prezzo
132,0105 € - 46,9208 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    39.7 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    60.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    140.0 kg
  • Diametro corpo
    55.5 mm
  • Altezza testa
    54.8 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Fascia di prezzo
33,037 € - 11,74 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    25.0 kg
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Fascia di prezzo
6,7403 € - 5,0258 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    19.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    20.0 kg
  • Diametro corpo
    32.1 mm
  • Altezza testa
    30.2 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Fascia di prezzo
6,7403 € - 5,0258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    19.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    20.0 kg
  • Diametro corpo
    32.1 mm
  • Altezza testa
    30.2 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Fascia di prezzo
17,0407 € - 6,0598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    39.7 mm
  • Altezza testa
    39.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Fascia di prezzo
17,9202 € - 6,3608 €

Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    39.7 mm
  • Altezza testa
    39.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Fascia di prezzo
28,6394 € - 10,1825 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    38.0 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
Sfera di trasporto 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Fascia di prezzo
24,9197 € - 18,5982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    39.7 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    60.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    140.0 kg
  • Diametro corpo
    55.5 mm
  • Altezza testa
    54.8 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinco

10302521

Fascia di prezzo
46,2298 € - 16,4255 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    8301300000
Sfera di trasporto 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944

Fascia di prezzo
26,9615 € - 20,1295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    7.9 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    15.0 kg
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza testa
    12.5 mm
  • Altezza totale
    20.5 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446

Fascia di prezzo
128,9048 € - 45,8083 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    250.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    250. kg
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Altezza testa
    5.6 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Fascia di prezzo
17,9202 € - 6,3608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    39.7 mm
  • Altezza testa
    39.7 mm
Sfera di trasporto 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Fascia di prezzo
17,9202 € - 6,3608 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    39.7 mm
  • Altezza testa
    39.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    25.0 kg
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    55.0 kg
  • Diametro corpo
    38.0 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm