Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Mini

Disponibile

Le mini sfere di trasporto sono adatte ad applicazioni come apparecchi di misurazione, guide per movimenti lineari di piccole dimensioni (es. guide di scorrimento per fotocopiatrici), trasferimento di materiale in camera bianca e meccanismi miniaturizzati. Tutte dotate di un perno filettato in acciaio inossidabile, possono essere fornite come estremità superiore piatta o inclinata.

Codice Serie: SR6421

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Dimensioni filettatura Diametro corpo Capacità di carico con sfera verso l'alto Acquista
27,9307 € - 78,6003 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
19,1839 € - 25,7037 € 917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
17,9362 € - 24,0268 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
Richiedi il lead time qui
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
32,8943 € - 44,0827 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
20,4717 € - 27,4343 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
Richiedi il lead time qui
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Richiedi il lead time qui
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Sfera di trasporto 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Fascia di prezzo
78,6003 € - 27,9307 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    17.0 mm
  • Diametro sfera
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
Sfera di trasporto 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Fascia di prezzo
25,7037 € - 19,1839 €

Livelli di giacenza
917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    13.0 mm
  • Diametro sfera
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
Sfera di trasporto 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Fascia di prezzo
24,0268 € - 17,9362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Diametro sfera
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Sfera di trasporto 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    17.0 mm
  • Diametro sfera
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
Sfera di trasporto 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Fascia di prezzo
44,0827 € - 32,8943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Diametro sfera
    7.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
Sfera di trasporto 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Fascia di prezzo
27,4343 € - 20,4717 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    13.0 mm
  • Diametro sfera
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    10.5 mm
Sfera di trasporto 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    13.0 mm
  • Diametro sfera
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
Sfera di trasporto 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Diametro sfera
    7.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm