Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Profilo ridotto

Disponibile

Le unità di trasferimento a sfera a profilo ridotto della gamma Essentra vengono fissate mediante flangia e hanno un foro per l'eliminazione della sporcizia. Sono lubrificate, non richiedono quindi nessun'altra manutenzione. Disponibili con cuscinetti di carico in acciaio al carbonio, nylon e acciaio inossidabile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Capacità di carico con sfera verso il basso Altezza base Capacità di carico con sfera verso l'alto Acquista
10302279 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
10302514 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
10301678 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Richiedi il lead time qui
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Richiedi il lead time qui
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
Richiedi il lead time qui
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
10301715 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Richiedi il lead time qui
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
Sfera di trasporto 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279


Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    19.9 mm
  • Diametro base
    46.5 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Altezza corpo
    16.2 mm
  • Diametro sfera
    31.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514


Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.8 mm
  • Diametro base
    38.1 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Altezza corpo
    14.2 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654


Livelli di giacenza
212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.3 mm
  • Diametro base
    23.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Altezza corpo
    10.2 mm
  • Diametro sfera
    15.8 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661


Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.3 mm
  • Diametro base
    23.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Altezza corpo
    10.2 mm
  • Diametro sfera
    15.8 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692


Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.8 mm
  • Diametro base
    38.1 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Altezza corpo
    14.2 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    19.9 mm
  • Diametro base
    46.5 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Altezza corpo
    16.2 mm
  • Diametro sfera
    31.7 mm
Sfera di trasporto 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685


Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Altezza corpo
    10.0 mm
  • Diametro sfera
    19.0 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678


Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Altezza corpo
    10.0 mm
  • Diametro sfera
    19.0 mm
Sfera di trasporto 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.2 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Altezza corpo
    7.0 mm
  • Diametro sfera
    12.7 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484


Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.3 mm
  • Diametro base
    23.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Altezza corpo
    10.2 mm
  • Diametro sfera
    15.8 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722


Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.8 mm
  • Diametro base
    38.1 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Altezza corpo
    14.2 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    24.6 mm
  • Diametro base
    56.5 mm
  • Altezza testa
    8.7 mm
  • Altezza corpo
    21.4 mm
  • Diametro sfera
    39.7 mm
Sfera di trasporto 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.2 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Altezza corpo
    7.0 mm
  • Diametro sfera
    12.7 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715


Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.8 mm
  • Diametro base
    38.1 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Altezza corpo
    14.2 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 58.5 mm (H) 76.5 mm

10302309


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    30.2 mm
  • Diametro base
    76.5 mm
  • Altezza testa
    14.3 mm
  • Altezza corpo
    28.3 mm
  • Diametro sfera
    50.8 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708


Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.8 mm
  • Diametro base
    38.1 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Altezza corpo
    14.2 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491


Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Altezza corpo
    10.0 mm
  • Diametro sfera
    19.0 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.8 mm
  • Diametro base
    38.1 mm
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Altezza corpo
    14.2 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm