Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.
Materiale: PP Colore: Nero, Blu, Rosso, Bronzo Codice Serie: SRH0017, SRAluLock
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | C | D | Resistenza alla trazione | A | B | E | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6004 € - 2,0111 € | 2511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6995 € - 2,1528 € | 5747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 3248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6995 € - 2,1528 € | 28207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,7137 € - 1,7137 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6004 € - 2,0111 € | 2375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,7137 € - 1,7137 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3,385 € - 4,2206 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1250.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,7137 € - 1,7137 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6995 € - 2,1528 € | 7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,6004 € - 2,0111 € | 29714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,2094 € - 3,30 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare