Menu Ricerca

Sigilli a cavo - Corpo in plastica

Disponibile

I sigilli a cavo con corpo in plastica sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il tag lungo è ideale per stampare codici QR, numeri di serie e codici a barre (fino a 13 cifre). Opzioni ad alta resistenza alla trazione di 120 kg (diametro1,5 mm ) e 150 kg (diametro2.0 mm ).

  • I nostri sigilli a cavo in plastica possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Meccanismo di bloccaggio migliorato e caratteristiche anti-manomissione.
  • Elevata resistenza alla trazione: 120 kg (diametro 1,5 mm) e 150 kg (diametro 2,0 mm).
Colore: Blu, Verde, Rosso Codice Serie: SRH0021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore C D Resistenza alla trazione A B Acquista
0,6869 € - 0,8582 € 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,8809 € - 0,8809 € Richiedi il lead time qui
Blu
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,6869 € - 0,8582 € Richiedi il lead time qui
Verde
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,7053 € - 0,8809 € Richiedi il lead time qui
Verde
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Rosso

20086886

Fascia di prezzo
0,8582 € - 0,6869 €

Livelli di giacenza
549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Blu

20122775

Fascia di prezzo
0,8809 € - 0,8809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Verde

20122768

Fascia di prezzo
0,8582 € - 0,6869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Verde

20086909

Fascia di prezzo
0,8809 € - 0,7053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    150.0 kg-f