Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I sigilli in plastica a lunghezza fissa offrono un modo semplice ed economico per evitare i furti e fornire prove di manomissioni o violazioni. Ideali per la sicurezza di camion e container. Disponibili in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.Una tenuta economica con lunghezza fissa. Ideale per proteggere le porte di camion e container.Sono disponibili tre tipi, tra cui opzioni interamente in plastica.Facili da usare Materiale: , Polipropilene Colore: Blu, Bianco, Giallo, Rosso, Arancione, Verde Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | C | D | Meccanismo di bloccaggio | E | A | B | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0786 € - 0,1478 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0786 € - 0,1478 € | 14596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0786 € - 0,1478 € | 43568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0786 € - 0,1478 € | 7997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,1492 € - 0,2238 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,1492 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,2128 € - 0,3164 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ganascia di chiusura in metallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2128 € - 0,3164 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ganascia di chiusura in metallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1492 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,2128 € - 0,3164 € | 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ganascia di chiusura in metallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1492 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,2128 € - 0,3164 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ganascia di chiusura in metallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,0786 € - 0,1478 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0786 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,0786 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Ganascia di chiusura in acetale
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare