Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I sigilli a profilo ridotto sono progettati per rilevare i segni di manomissione o di violazione. Queste guarnizioni sono ideali per fissare i carrelli di bordo, le cassette ATM e altre applicazioni di carrelli. Il design interamente in plastica presenta un meccanismo di bloccaggio delle ganasce in acetale.
Colore: Bianco, Giallo, Rosso, Arancione, Verde, Blu Codice Serie: SRH0043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | E | F | Colore | D | A | B | C | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1416 € - 0,2138 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Bianco
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2138 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Verde
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2138 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Blu
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2138 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Giallo
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2138 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Arancione
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2138 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Rosso
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare