Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guarnizioni Sealon sono molto adatte per la produzione di prodotti in plastica stampabile a freddo, come i sigilli in piombo sintetico.
Materiale: Sealon Colore: Grigio Codice Serie: SRE0103, SRE0104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | A | B | C | E | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0631 € - 0,088 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0631 € - 0,088 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0579 € - 0,0805 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare