Menu Ricerca

Snodi a forcella con clip di fissaggio

Disponibile

I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.

La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.

I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.

  • La clip di fissaggio è un componente singolo e non richiede utensili per l'installazione o la rimozione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
94 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Verso del filetto Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
3,08 € - 4,74 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
6,04 € - 9,29 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Left Hand
Fine
14.0
28.0
1,80 € - 2,77 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
6,75 € - 10,39 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
0,93 € - 1,43 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
9,20 € - 14,15 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
6,04 € - 9,29 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
2,93 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
1,80 € - 2,77 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
1,20 € - 1,85 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
1,65 € - 2,54 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
17,51 € - 26,94 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
10,69 € - 16,45 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Right Hand
Coarse
16.0
64.0
7,46 € - 11,48 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
15,12 € - 23,26 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
12,24 € - 18,83 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
15,12 € - 23,26 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
11,18 € - 17,20 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Right Hand
Fine
16.0
64.0
16,59 € - 25,52 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
4,82 € - 7,42 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
  • di 5
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x24 24.0 Acciaio

20215934

Fascia di prezzo
4,74 € - 3,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x28 28.0 Acciaio

20215972

Fascia di prezzo
9,29 € - 6,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x32 32.0 Acciaio

20215873

Fascia di prezzo
2,77 € - 1,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x32 32.0 Acciaio

20215743

Fascia di prezzo
10,39 € - 6,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M4 4x8 8.0 Acciaio

20215798

Fascia di prezzo
1,43 € - 0,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x56 56.0 Acciaio

20215712

Fascia di prezzo
14,15 € - 9,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M14 14x28 28.0 Acciaio

20215965

Fascia di prezzo
9,29 € - 6,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x40 40.0 Acciaio

20215910

Fascia di prezzo
4,50 € - 2,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x32 32.0 Acciaio

20215866

Fascia di prezzo
2,77 € - 1,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M6 6x12 12.0 Acciaio

20215828

Fascia di prezzo
1,85 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x16 16.0 Acciaio

20215859

Fascia di prezzo
2,54 € - 1,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M20 20x40 40.0 Acciaio

20215781

Fascia di prezzo
26,94 € - 17,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x64 64.0 Acciaio

20215750

Fascia di prezzo
16,45 € - 10,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x32 32.0 Acciaio

20216009

Fascia di prezzo
11,48 € - 7,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M20 20x40 40.0 Acciaio

20216054

Fascia di prezzo
23,26 € - 15,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x64 64.0 Acciaio

20216030

Fascia di prezzo
18,83 € - 12,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M20 20x40 40.0 Acciaio

20216047

Fascia di prezzo
23,26 € - 15,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16 16x64 64.0 Acciaio

20215767

Fascia di prezzo
17,20 € - 11,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M20 20x40 40.0 Acciaio

20215774

Fascia di prezzo
25,52 € - 16,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x48 48.0 Acciaio

20215941

Fascia di prezzo
7,42 € - 4,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0