Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,94 € - 98,59 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x56
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
14.0
 | 
101.0
 | 
56.0
 | ||
| 17,49 € - 26,91 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
10.0
 | 
72.0
 | 
40.0
 | ||
| 73,94 € - 98,59 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x56
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
14.0
 | 
101.0
 | 
56.0
 | ||
| 81,39 € - 108,52 € | Richiedi il lead time qui | 
M20
 | 
34.0
 | 
20x40
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
20.0
 | 
105.0
 | 
40.0
 | ||
| 22,59 € - 34,75 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
20.0
 | 
12x24
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
12.0
 | 
62.0
 | 
24.0
 | ||
| 65,07 € - 86,76 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x56
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
14.0
 | 
101.0
 | 
56.0
 | ||
| 17,70 € - 27,23 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
10.0
 | 
72.0
 | 
40.0
 | ||
| 4,59 € - 7,06 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
9.0
 | 
5x20
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
5.0
 | 
36.0
 | 
20.0
 | ||
| 9,56 € - 14,70 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
8.0
 | 
42.0
 | 
16.0
 | ||
| 10,56 € - 16,24 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Acciaio inossidabile 303
 | 
8.0
 | 
58.0
 | 
32.0
 | ||
| 1,76 € - 2,70 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
10.0
 | 
6x12
 | 
Acciaio
 | 
6.0
 | 
31.0
 | 
12.0
 | ||
| 2,21 € - 3,40 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x20
 | 
Acciaio
 | 
10.0
 | 
52.0
 | 
20.0
 | ||
| 126,43 € - 168,57 € | Richiedi il lead time qui | 
M36
 | 
60.0
 | 
36x72
 | 
Acciaio
 | 
35.0
 | 
188.0
 | 
72.0
 | ||
| 2,21 € - 3,40 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x20
 | 
Acciaio
 | 
10.0
 | 
52.0
 | 
20.0
 | ||
| 3,16 € - 4,86 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Acciaio
 | 
10.0
 | 
72.0
 | 
40.0
 | ||
| 13,40 € - 20,61 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x64
 | 
Acciaio
 | 
16.0
 | 
115.0
 | 
64.0
 | ||
| 67,09 € - 89,45 € | Richiedi il lead time qui | 
M18
 | 
30.0
 | 
18x36
 | 
Acciaio
 | 
18.0
 | 
94.0
 | 
36.0
 | ||
| 8,39 € - 12,90 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x28
 | 
Acciaio
 | 
14.0
 | 
72.0
 | 
28.0
 | ||
| 7,76 € - 11,94 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x32
 | 
Acciaio
 | 
16.0
 | 
83.0
 | 
32.0
 | ||
| 1,76 € - 2,71 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Acciaio
 | 
8.0
 | 
42.0
 | 
16.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare