Menu Ricerca

Snodi a forcella con perno

In produzione

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Materiale d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
67,09 € - 89,45 € Richiedi il lead time qui
M18
30.0
18x36
Acciaio
18.0
94.0
36.0
8,39 € - 12,90 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Acciaio
14.0
72.0
28.0
8,39 € - 12,90 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Acciaio
14.0
72.0
28.0
8,65 € - 13,30 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Acciaio inossidabile 303
8.0
42.0
16.0
67,09 € - 89,45 € Richiedi il lead time qui
M18
30.0
18x36
Acciaio
18.0
94.0
36.0
10,32 € - 15,88 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Acciaio
16.0
83.0
32.0
42,57 € - 56,76 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x80
Acciaio
20.0
105.0
80.0
6,90 € - 10,62 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x24
Acciaio inossidabile 303
6.0
43.0
24.0
133,32 € - 177,76 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
28x56
Acciaio
28.0
148.0
56.0
8,50 € - 13,07 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio
14.0
101.0
56.0
6,68 € - 10,28 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
111,00 € - 148,00 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
30x54
Acciaio
30.0
148.0
54.0
6,68 € - 10,28 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
10,32 € - 15,88 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Acciaio
16.0
83.0
32.0
3,16 € - 4,86 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Acciaio
10.0
72.0
40.0
13,40 € - 20,61 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Acciaio
16.0
115.0
64.0
1,76 € - 2,70 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x12
Acciaio
6.0
31.0
12.0
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Acciaio
10.0
52.0
20.0
139,07 € - 185,42 € Richiedi il lead time qui
M36
60.0
35x72
Acciaio
35.0
188.0
72.0
133,32 € - 177,76 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
28x56
Acciaio
28.0
148.0
56.0
  • di 9
Snodo a forcella con perno M18 18x36 36.0 Acciaio

20193560

Fascia di prezzo
89,45 € - 67,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    18x36
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio

20193478

Fascia di prezzo
12,90 € - 8,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio

20193485

Fascia di prezzo
12,90 € - 8,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con perno M8 8x16 16.0 Acciaio inossidabile 303

20193836

Fascia di prezzo
13,30 € - 8,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con perno M18 18x36 36.0 Acciaio

20193553

Fascia di prezzo
89,45 € - 67,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    18x36
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Snodo a forcella con perno M16 16x32 32.0 Acciaio

20193515

Fascia di prezzo
15,88 € - 10,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M20 20x80 80.0 Acciaio

20193591

Fascia di prezzo
56,76 € - 42,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella con perno M6 6x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20193812

Fascia di prezzo
10,62 € - 6,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M27 28x56 56.0 Acciaio

20193638

Fascia di prezzo
177,76 € - 133,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio

20193492

Fascia di prezzo
13,07 € - 8,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20193461

Fascia di prezzo
10,28 € - 6,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M27 30x54 54.0 Acciaio

20193652

Fascia di prezzo
148,00 € - 111,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x54
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20193454

Fascia di prezzo
10,28 € - 6,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M16 16x32 32.0 Acciaio

20193522

Fascia di prezzo
15,88 € - 10,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M10 10x40 40.0 Acciaio

20193416

Fascia di prezzo
4,86 € - 3,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M16 16x64 64.0 Acciaio

20193546

Fascia di prezzo
20,61 € - 13,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con perno M6 6x12 12.0 Acciaio

20193331

Fascia di prezzo
2,70 € - 1,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella con perno M10 10x20 20.0 Acciaio

20193409

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M36 35x72 72.0 Acciaio

20193690

Fascia di prezzo
185,42 € - 139,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x72
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella con perno M27 28x56 56.0 Acciaio

20193645

Fascia di prezzo
177,76 € - 133,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0