Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,21 € - 6,47 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 37,93 € - 58,36 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 8,50 € - 13,07 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 13,29 € - 20,45 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 12,45 € - 19,16 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 25,61 € - 39,40 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 191,28 € - 255,04 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 19,25 € - 29,61 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 24,32 € - 37,41 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 163,61 € - 218,15 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acciaio
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 15,10 € - 23,23 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 191,28 € - 255,04 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 66,15 € - 88,20 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 197,58 € - 263,44 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 6,70 € - 10,31 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 50,89 € - 67,85 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 22,59 € - 34,75 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 50,89 € - 67,85 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 5,84 € - 8,99 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 19,56 € - 30,09 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare