Questi soffietti sono utilizzati in applicazioni che richiedono flessibilità, tenuta e protezione. Vengono utilizzati per i giunti e sono disponibili per i giunti doppi. Progettati per espandersi e contrarsi in risposta al movimento e alle variazioni di pressione.
Possono tenere conto dell'espansione termica, delle vibrazioni, del disallineamento e di altre variabili che potrebbero causare stress o danni alle parti collegate. Proteggono l'applicazione da sporco, polvere, umidità e altri contaminanti garantendo una lunga durata. Possono essere riempiti di grasso per fornire ai cuscinetti con attrito una lubrificazione a lungo termine.
Il cavo deve essere legato a entrambe le estremità con due fascette (non incluse). Sono solitamente utilizzati nel settore automobilistico, HVAC e manifatturiero.
Materiale: PVC, Gomma Codice Serie: SRR3692, SRR3691
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo giunto | d1 | Per giunti di diam esterno | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,87 € - 11,82 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
20.5
|
22.0
|
40.0
|
||
| 15,32 € - 20,43 € | Richiedi il lead time qui |
108.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
50.0
|
52.0
|
92.0
|
||
| 17,72 € - 23,62 € | Richiedi il lead time qui |
122.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
56.0
|
58.0
|
100.0
|
||
| 8,87 € - 11,82 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
16.5
|
18.0
|
32.0
|
||
| 8,87 € - 11,82 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
27.5
|
29.0
|
52.0
|
||
| 9,77 € - 13,03 € | Richiedi il lead time qui |
65.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
30.5
|
32.0
|
56.0
|
||
| 12,11 € - 16,14 € | Richiedi il lead time qui |
65.0
|
PVC
|
Giunto universale doppio
|
20.0
|
22.0
|
36.0
|
||
| 9,77 € - 13,03 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
35.5
|
37.0
|
66.0
|
||
| 14,00 € - 18,66 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
PVC
|
Giunto universale doppio
|
32.0
|
32.0
|
62.0
|
||
| 8,87 € - 11,82 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
15.0
|
16.0
|
28.0
|
||
| 12,00 € - 16,00 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
PVC
|
Giunto universale doppio
|
16.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 12,50 € - 16,67 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
PVC
|
Giunto universale doppio
|
24.0
|
25.0
|
44.0
|
||
| 13,66 € - 18,21 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
45.0
|
47.0
|
84.0
|
||
| 12,74 € - 16,99 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
PVC
|
Giunto universale doppio
|
28.0
|
28.0
|
51.0
|
||
| 8,87 € - 11,82 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
24.5
|
26.0
|
48.0
|
||
| 14,76 € - 19,68 € | Richiedi il lead time qui |
155.0
|
PVC
|
Giunto universale doppio
|
50.0
|
50.0
|
90.0
|
||
| 13,66 € - 18,21 € | Richiedi il lead time qui |
82.0
|
Gomma
|
Giunto universale singolo
|
40.0
|
42.0
|
75.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare