Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
124 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
1,9344 € - 2,1555 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
1,8792 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
1,6719 € - 1,8515 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
3,2195 € - 3,5788 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
8,6222 € - 9,5757 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
11,6622 € - 12,9472 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
76.2 mm
2.3 mm
2,0174 € - 2,2522 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
7,0332 € - 7,7932 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
2,5424 € - 2,8326 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
1,5752 € - 1,7548 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,6166 € - 1,7824 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,6305 € - 1,7963 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
1,8792 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,8515 € - 2,0588 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
1,5752 € - 1,7548 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,7272 € - 1,9206 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,8654 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
1,7963 € - 2,0035 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,874 € - 3,1919 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
1,5752 € - 1,7548 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
  • di 7
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Acciaio al carbonio

10443910

Fascia di prezzo
2,1555 € - 1,9344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    16.2 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Altezza sotto carico
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    444.0 N
Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

10443996

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1624.0 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acciaio al carbonio

10443835

Fascia di prezzo
1,8515 € - 1,6719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    245.0 N
Rondella Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acciaio al carbonio

10444214

Fascia di prezzo
3,5788 € - 3,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Altezza sotto carico
    2.2 mm
  • Carico a deflessione minima
    1868.0 N
Rondella Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Acciaio al carbonio

10642825

Fascia di prezzo
9,5757 € - 8,6222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    57.2 mm
  • Diametro interno
    28.6 mm
  • Spessore
    2.8 mm
  • Altezza sotto carico
    3.5 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    12366.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Acciaio al carbonio

10642511

Fascia di prezzo
12,9472 € - 11,6622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    76.2 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    2.3 mm
  • Altezza sotto carico
    3.4 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5534.0 N
Rondella Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acciaio al carbonio

10444061

Fascia di prezzo
2,2522 € - 2,0174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1286.0 N
Rondella Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acciaio al carbonio

10628881

Fascia di prezzo
7,7932 € - 7,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    47.6 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Altezza sotto carico
    3.6 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    13812.0 N
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444139

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,5424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Altezza sotto carico
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1793.0 N
Rondella Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acciaio al carbonio

10443804

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Altezza sotto carico
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    151.20 N
Rondella Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acciaio al carbonio

10443811

Fascia di prezzo
1,7824 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    213.0 N
Rondella Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acciaio al carbonio

10443897

Fascia di prezzo
1,7963 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Altezza sotto carico
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    547.0 N
Rondella Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acciaio al carbonio

10443873

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Altezza sotto carico
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    329.20 N
Rondella Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acciaio al carbonio

10443866

Fascia di prezzo
2,0588 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    170.40 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acciaio al carbonio

10443842

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    356.0 N
Rondella Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acciaio al carbonio

10234860

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    281.60 N
Rondella Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm Acciaio al carbonio

10443927

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    17.5 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    471.0 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acciaio al carbonio

10443859

Fascia di prezzo
2,0035 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    716.0 N
Rondella Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acciaio inossidabile

10444368

Fascia di prezzo
3,1919 € - 2,874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    1018.0 N
Rondella Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acciaio al carbonio

10234877

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    274.0 N