Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,023 € - 0,023 € 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0175 € - 0,0175 € 3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0242 € - 0,0242 € 3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0168 € - 0,0168 € 11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0439 € - 0,0439 € 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
3,6541 € - 4,0506 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
2,6626 € - 2,9459 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,2717 € - 3,6399 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
10,3533 € - 11,5146 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
1,8128 € - 2,0111 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
6,0335 € - 6,7133 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
7,1949 € - 7,9738 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
1,912 € - 2,1103 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,0961 € - 2,3369 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
5,5378 € - 6,161 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
14,7439 € - 15,5228 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
2,3935 € - 2,6626 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
9,7018 € - 10,7923 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
69.9 mm
2.2 mm
1,9828 € - 2,2094 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
5,0279 € - 5,5803 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
  • di 7
Rondella a molla 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acciaio

10240052

Fascia di prezzo
0,023 € - 0,023 €

Livelli di giacenza
1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.8 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acciaio

10240045

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
3156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acciaio

10240069

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
3670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acciaio

10240038

Fascia di prezzo
0,0168 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.6 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella a molla 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acciaio

10240076

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0439 €

Livelli di giacenza
1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
Rondella Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acciaio al carbonio

10444238

Fascia di prezzo
4,0506 € - 3,6541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    44.5 mm
  • Diametro interno
    22.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Altezza sotto carico
    2.2 mm
  • Carico a deflessione minima
    1699.0 N
Rondella Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acciaio al carbonio

10444078

Fascia di prezzo
2,9459 € - 2,6626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.9 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    2549.0 N
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444146

Fascia di prezzo
3,6399 € - 3,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.3 mm
  • Altezza sotto carico
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    3705.0 N
Rondella Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acciaio al carbonio

10645475

Fascia di prezzo
11,5146 € - 10,3533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    63.5 mm
  • Diametro interno
    31.8 mm
  • Spessore
    3.1 mm
  • Altezza sotto carico
    3.8 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    14234.0 N
Rondella Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acciaio inossidabile

10423059

Fascia di prezzo
2,0111 € - 1,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    169.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acciaio al carbonio

10642863

Fascia di prezzo
6,7133 € - 6,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    9519.0 N
Rondella Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acciaio al carbonio

10639221

Fascia di prezzo
7,9738 € - 7,1949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    63.5 mm
  • Diametro interno
    31.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5605.0 N
Rondella Belleville AMS 5.6 mm 11.1 mm Acciaio inossidabile

10423127

Fascia di prezzo
2,1103 € - 1,912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Altezza sotto carico
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    151.20 N
Rondella Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acciaio al carbonio

10444009

Fascia di prezzo
2,3369 € - 2,0961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    507.0 N
Rondella Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acciaio inossidabile

10633816

Fascia di prezzo
6,161 € - 5,5378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.9 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5938.0 N
Rondella Belleville 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Acciaio al carbonio

10642504

Fascia di prezzo
15,5228 € - 14,7439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    69.9 mm
  • Diametro interno
    34.9 mm
  • Spessore
    3.4 mm
  • Altezza sotto carico
    4.2 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    14279.0 N
Rondella Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acciaio inossidabile

10444276

Fascia di prezzo
2,6626 € - 2,3935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    716.0 N
Rondella Belleville 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N Acciaio al carbonio

10642849

Fascia di prezzo
10,7923 € - 9,7018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    69.9 mm
  • Diametro interno
    34.9 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Altezza sotto carico
    3.4 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    6405.0 N
Rondella Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acciaio inossidabile

10444269

Fascia di prezzo
2,2094 € - 1,9828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    356.0 N
Rondella Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acciaio inossidabile

10234884

Fascia di prezzo
5,5803 € - 5,0279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1072.0 N