Menu Ricerca

Square Tube Inserts - Metal

Disponibile

Gli inserti metallici per tubi quadrati sono progettati per fornire una connessione aderente all'estremità di un tubo quadrato, prima della finitura. Aiutano a prevenire graffi e danni alle superfici, proteggendo il tubo dalle impurità durante il montaggio.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Materiale: Acciaio Colore: Naturale Codice Serie: SR1554

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA t Acquista
1,997 € - 3,9855 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
1.6 mm
2,0678 € - 4,1342 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.6 mm
Inserto per tubi 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Naturale Acciaio

10162989

Fascia di prezzo
3,9855 € - 1,997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio a basso tenore di carbonio
Inserto per tubi 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Naturale Acciaio

10162996

Fascia di prezzo
4,1342 € - 2,0678 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio a basso tenore di carbonio