Menu Ricerca

Cappucci terminali standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,0834 € - 0,1323 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1962 € - 0,4836 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,0692 € - 0,0965 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0784 € - 0,1094 € 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € 1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,0784 € - 0,1094 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,1351 € - 0,2473 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,0834 € - 0,1323 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1351 € - 0,2473 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1962 € - 0,478 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,1466 € - 0,1466 € Richiedi il lead time qui
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
1,0004 € - 1,7548 € Richiedi il lead time qui
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,4283 € - 0,9382 € Richiedi il lead time qui
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,7862 € - 1,5337 € Richiedi il lead time qui
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,0692 € - 0,0965 € 1443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,4048 € - 0,8884 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,2183 € - 0,5361 € Richiedi il lead time qui
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € Richiedi il lead time qui
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,0784 € - 0,124 € 5141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
  • di 2
Cappuccio terminale 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327760

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturale

10327845

Fascia di prezzo
0,4836 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10327692

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327722

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327807

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327715

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturale

10327791

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10327746

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327784

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturale

10327869

Fascia di prezzo
0,478 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10327944

Fascia di prezzo
0,1466 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturale

10327968

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,0004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 59.5 mm 30 mm LDPE Naturale

10327951

Fascia di prezzo
0,9382 € - 0,4283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturale

10328019

Fascia di prezzo
1,5337 € - 0,7862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327708

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
1443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327821

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturale

10327937

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturale

10327852

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturale

10327814

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturale

10327739

Fascia di prezzo
0,124 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
5141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità