Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,063 € - 0,0842 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0827 € - 0,1022 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1343 € - 0,1493 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,0989 € - 0,1099 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1056 € - 0,1304 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1141 € - 0,1502 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0984 € - 0,1093 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0972 € - 0,108 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1172 € - 0,1303 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1243 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1256 € - 0,1396 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
0,1748 € - 0,1942 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
0,1075 € - 0,1408 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0936 € - 0,1249 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1337 € - 0,1486 € 8550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1841 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1671 € - 0,1926 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,123 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1841 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1223 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10365465

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365472

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 24.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365298

Fascia di prezzo
0,1493 € - 0,1343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365212

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365304

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365281

Fascia di prezzo
0,1502 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365205

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365199

Fascia di prezzo
0,108 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365243

Fascia di prezzo
0,1303 € - 0,1172 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365267

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 20.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365274

Fascia di prezzo
0,1396 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 18.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365250

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,1748 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365236

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365441

Fascia di prezzo
0,1249 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    5.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002933

Fascia di prezzo
0,1486 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
8550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002940

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003015

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151334

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003008

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151327

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante B
    3.2 mm