Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0137 € - 5,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 1,0726 € - 1,0726 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 6,1751 € - 6,1751 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 5,5803 € - 5,5803 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 3,4841 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 3,0167 € - 3,0167 € | 7156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2
|
|
||
| 2,5068 € - 2,5068 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 14,4932 € - 14,4932 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,3139 € - 3,6714 € | 27220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1015 € - 5,1015 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,4268 € - 13,9432 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,6164 € - 5,6515 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0877 € - 5,0877 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,514 € - 5,514 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,9432 € - 13,9432 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 10,0655 € - 12,2793 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 4,6614 € - 4,6614 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare