Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 1,0726 € - 1,0726 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 5,0137 € - 5,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 6,1751 € - 6,1751 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 3,4841 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 3,0167 € - 3,0167 € | 7156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2
|
|
||
| 5,5803 € - 5,5803 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 4,5239 € - 5,3215 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10282311 | 11,4268 € - 13,9432 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
|
| 3,4239 € - 5,3765 € | 1195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,8475 € - 24,8475 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 6,2565 € - 9,8179 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39,6982 € - 45,5423 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 4,1939 € - 4,3589 € | 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7951 € - 4,4552 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,0403 € - 11,0143 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 44,1809 € - 53,8339 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 4,3864 € - 4,8815 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm