Menu Ricerca

Supporti a più strati con perno

Disponibile

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Tipo Altezza totale Acquista
14,4932 € - 14,4932 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
24,8475 € - 24,8475 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
5,9677 € - 9,3229 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
2
50.0 mm
20,3785 € - 24,8475 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
2
103.0 mm
10282410 3,7951 € - 4,4552 € 4913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
3
30.0 mm
4,3864 € - 4,8815 € Richiedi il lead time qui
M5
2
40.0 mm
11,4268 € - 13,9432 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
3
83.0 mm
3,4239 € - 5,3765 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
11,8943 € - 14,4932 € 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
44,1809 € - 53,8339 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
2,1738 € - 2,1738 € 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
1,8142 € - 1,8142 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1
52.0 mm
5,9677 € - 9,3229 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
5
25.0 mm
44,1809 € - 53,8339 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
5
50.0 mm
8,2229 € - 12,1556 € Richiedi il lead time qui
M8
35.0 mm
35.0 mm
4,5239 € - 5,3215 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
2,9194 € - 2,9194 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
2
44.0 mm
4,3864 € - 4,8815 € 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
10,0655 € - 12,2793 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
11,8943 € - 14,4932 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
3
88.0 mm
  • di 7
Antivibranti 50.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10281888

Fascia di prezzo
14,4932 € - 14,4932 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    126.0 mm
  • Diametro totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 60.0 mm 60.0 mm Acciaio; gomma

10281895

Fascia di prezzo
24,8475 € - 24,8475 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    146.0 mm
  • Diametro totale
    60.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 30.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282250

Fascia di prezzo
9,3229 € - 5,9677 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 60.0 mm 60.0 mm Acciaio; gomma

10282335

Fascia di prezzo
24,8475 € - 20,3785 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    103.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 20.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10282410

Fascia di prezzo
4,4552 € - 3,7951 €

Livelli di giacenza
4913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 20.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282212

Fascia di prezzo
4,8815 € - 4,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 50.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282533

Fascia di prezzo
13,9432 € - 11,4268 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    83.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 15.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10282618

Fascia di prezzo
5,3765 € - 3,4239 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 50.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10282755

Fascia di prezzo
14,4932 € - 11,8943 €

Livelli di giacenza
176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Diametro totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 100.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10282137

Fascia di prezzo
53,8339 € - 44,1809 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Diametro totale
    100.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 20.0 mm Acciaio; gomma

10170427

Fascia di prezzo
2,1738 € - 2,1738 €

Livelli di giacenza
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    57.0 mm
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
Antivibranti 20.0 mm Acciaio; gomma

10170410

Fascia di prezzo
1,8142 € - 1,8142 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    52.0 mm
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
Antivibranti 30.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282694

Fascia di prezzo
9,3229 € - 5,9677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 100.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10282779

Fascia di prezzo
53,8339 € - 44,1809 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Diametro totale
    100.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 35.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10396339

Fascia di prezzo
12,1556 € - 8,2229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Metodo di montaggio
    Threaded
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
Antivibranti 25.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282670

Fascia di prezzo
5,3215 € - 4,5239 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 25.0 mm Acciaio; gomma

10170458

Fascia di prezzo
2,9194 € - 2,9194 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    44.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Antivibranti 20.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282656

Fascia di prezzo
4,8815 € - 4,3864 €

Livelli di giacenza
2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 40.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282731

Fascia di prezzo
12,2793 € - 10,0655 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Diametro totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 50.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10282540

Fascia di prezzo
14,4932 € - 11,8943 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    88.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790