Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2793 € - 12,2793 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,4239 € - 5,3765 € | 5937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 1,9388 € - 1,9388 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 44,1809 € - 53,8339 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4239 € - 5,3765 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1939 € - 4,6614 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,4979 € - 10,3542 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 3,6164 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,3314 € - 5,1015 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,5239 € - 5,3215 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,9677 € - 9,3229 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10282311 | 11,4268 € - 13,9432 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
|
| 6,2565 € - 9,8179 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 5,0877 € | 1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1939 € - 4,3589 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,3785 € - 24,8475 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,3864 € - 4,8815 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1939 € - 4,3589 € | 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare