Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,166 € - 4,9636 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmmina-femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,1078 € - 11,1078 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2453 € - 5,2453 € | 8086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,166 € - 3,5282 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,7456 € - 10,7456 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
9,5785 € - 9,5785 € | 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,5477 € - 4,5477 € | 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7624 € - 4,7624 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,1917 € - 5,1917 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,2392 € - 4,7087 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,3795 € - 5,3795 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,1017 € - 10,1017 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
11,1481 € - 13,6031 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,8222 € - 9,0955 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,977 € - 4,977 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,233 € - 3,5818 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
14,1397 € - 14,1397 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,0245 € - 6,0245 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
|
||
2,9431 € - 2,9431 € | Richiedi il lead time qui |
6-32
|
|
2
|
|
||
3,3991 € - 3,482 € | Richiedi il lead time qui |
10-32
|
|
1
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare