I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2615 € - 0,2992 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 6789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,2528 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 7238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 170823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,268 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,2058 € - 0,2362 € | 16538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare