Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2653 € - 0,3827 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2059 € - 0,2343 € 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2404 € - 0,344 € 1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,228 € - 0,3261 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
10013373 0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,279 € 18391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2208 € - 0,2519 € 15285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2059 € - 0,2343 € 2482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1327 € - 0,1514 € 5418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,2804 € 1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1717 € - 0,1795 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1327 € - 0,1514 € 13466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,2307 € - 0,333 € 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,2625 € - 0,373 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,7206 € - 0,8412 € 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,7762 € - 0,9089 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,2326 € - 0,3304 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10150443

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150436

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
18391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
15285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
2482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
5418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,1717 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
13466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10022139

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,7206 €

Livelli di giacenza
7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.8 mm
Distanziale con base adesiva 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Fascia di prezzo
0,9089 € - 0,7762 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    20.0 mm
  • Larghezza base
    20.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.7 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832

Fascia di prezzo
0,3304 € - 0,2326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm