Menu Ricerca

Supporti autofilettanti per scheda elettronica

Disponibile

Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Intervallo spessore pannello A Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1903 € - 0,198 € 26036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,1841 € - 0,1918 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2104 € - 0,2197 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,2031 € - 0,2349 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
0,2017 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
0,2228 € - 0,2336 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,1708 € - 0,1898 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,2349 € 2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
0,2017 € - 0,2307 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,1672 € - 0,1858 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
0,2086 € - 0,2376 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10170335

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
26036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Distanza tra le estremità
    7.9 mm
Supporto a vite e blocco 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10170328

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Distanza tra le estremità
    7.9 mm
Supporto a vite e blocco 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10170304

Fascia di prezzo
0,2197 € - 0,2104 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Distanza tra le estremità
    7.9 mm
Supporto a vite e blocco 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10161173

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10161159

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 28.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10170311

Fascia di prezzo
0,2336 € - 0,2228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8,M4
  • Distanza tra le estremità
    7.9 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10161210

Fascia di prezzo
0,1898 € - 0,1708 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
N/A 9.5 mm (L) Fissaggio con filetto maschio

10161197

Fascia di prezzo
0,2362 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10161180

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 4.8 mm UL94 V-2 PA Naturale

10161166

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,M3
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
Supporto a vite e blocco 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10161203

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,1672 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturale

10161227

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Distanza tra le estremità
    4.7 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm