I supporti di livellamento si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10165942 | 5,4528 € - 10,9155 € | 512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 4,8013 € - 9,6069 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4558 € - 7,2869 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 3,7674 € - 7,5844 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 4,2348 € - 8,9228 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,5974 € - 7,2274 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4558 € - 6,93 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7249 € - 7,852 € | 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2914 € - 8,5956 € | 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,2348 € - 8,4766 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare