Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,1563 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare