Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1599 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,1741 € - 0,3164 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1796 € - 0,3302 € | 50994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3172 € - 0,3234 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare