Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1599 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
#6-32
9.5 mm
0,1639 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
#6-32
6.4 mm
0,1639 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
#6-32
7.9 mm
0,1639 € - 0,1883 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6-32
4.8 mm
0,1639 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
#6-32
11.1 mm
0,1639 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
#6-32
12.7 mm
0,1639 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
#6-32
3.2 mm
0,1639 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
#6-32
15.9 mm
0,2003 € - 0,228 € 3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
13.9 mm
0,2003 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
M4
17.1 mm
0,2003 € - 0,228 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.2 mm
0,1741 € - 0,3164 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.3 mm
0,1096 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
M4
22.2 mm
0,1796 € - 0,3302 € 50994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
17.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
#6-32
22.2 mm
0,1096 € - 0,1253 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
25.4 mm
0,224 € - 0,2558 € 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
9.5 mm
0,3172 € - 0,3234 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco 9.5 mm PA

10638682

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

10024270

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 7.9 mm UL94 V-2 PA

10024287

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 4.8 mm UL94 V-2 PA

10024263

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 11.1 mm UL94 V-2 PA

10024294

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024300

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 3.2 mm UL94 V-2 PA

10024256

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Fissaggio con filetto maschio

10024249

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 10.7 mm PA Naturale

10013878

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 13.9 mm PA Naturale

10013885

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 17.1 mm PA Naturale

10013847

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 20.2 mm PA Naturale

10013854

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 14.3 mm PA

10119891

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 22.2 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108178

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 17.5 mm PA

10119914

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
50994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite 22.2 mm #6-32 Fissaggio con filetto femmina Nylon Naturale

10011218

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 25.4 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108192

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10013717

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011171

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10109229

Fascia di prezzo
0,3234 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm