Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,228 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 3838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 7168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2114 € - 0,2418 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare