Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1782 € - 0,3261 € 7785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1096 € - 0,1253 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
0,1555 € - 0,1778 € 8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
0,1096 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
M4
22.2 mm
0,21 € - 0,239 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 5020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,1741 € - 0,3164 € Richiedi il lead time qui
M4
14.3 mm
0,1561 € - 0,2846 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
0,1658 € - 0,3039 € 20086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
11.1 mm
0,21 € - 0,3841 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
28.6 mm
0,1948 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
M4
28.6 mm
0,132 € - 0,2404 € 5835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6
12.7 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco 15.9 mm PA

10119907

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
7785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108239

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 22.2 mm Fissaggio con filetto femmina

10013748

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 22.2 mm PA

10110928

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 22.2 mm Nylon 6/6

10109113

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108154

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite 22.2 mm Fissaggio con filetto femmina Nylon 6/6 Naturale

10011218

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10109106

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm Nylon 6/6

10109182

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024218

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 6.4 mm Nylon 6/6

10109144

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 22.2 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108178

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 25.4 mm Fissaggio con filetto femmina

10108246

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011164

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
5020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 14.3 mm PA

10119891

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm PA

10119839

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 11.1 mm PA

10119877

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
20086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 28.6 mm PA

10119983

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 28.6 mm PA

10109205

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Distanziale a vite 12.7 mm #6 UL94 V-2

10184318

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,132 €

Livelli di giacenza
5835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro foro A
    4.0 mm