Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1837 € - 0,21 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
14.3 mm
0,2086 € - 0,2376 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
12.7 mm
0,2086 € - 0,2376 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3.2 mm
0,1837 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M4
11.1 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M3
6.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 5379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,2017 € - 0,2293 € 5922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1052 € - 0,1239 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
0,2431 € - 0,278 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,4155 € - 0,57 € 1373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
0,2114 € - 0,2418 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
28.6 mm
0,1948 € - 0,2224 € 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,224 € - 0,2558 € 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,2431 € - 0,278 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
19.1 mm
0,1052 € - 0,1239 € 2421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
0,224 € - 0,2558 € 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,2431 € - 0,278 € 7168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.7 mm
0,1052 € - 0,1239 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
0,2431 € - 0,278 € 17266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 12.7 mm PA Naturale

10010242

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 3.2 mm PA Naturale

10010259

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 15.9 mm PA Naturale

10013762

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
5379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017029

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
5922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm PA

10175439

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm PA

10175354

Fascia di prezzo
0,57 € - 0,4155 €

Livelli di giacenza
1373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 28.6 mm PA

10016701

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 9.5 mm PA Naturale

10011256

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 6.4 mm PA Naturale

10011249

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 25.4 mm PA Naturale

10013823

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 5.0 mm PA

10175347

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
2421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 15.9 mm PA Naturale

10013779

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
7168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

10175446

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
17266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm