Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1316 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1851 € - 0,3371 € | 17419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
10016732 | 0,2114 € - 0,2418 € | 37998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,2431 € - 0,278 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,1561 € - 0,2874 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2114 € - 0,2418 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2114 € - 0,2418 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2114 € - 0,2418 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare