Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1948 € - 0,2224 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6-32
9.5 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M3
12.7 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M3
4.8 mm
0,1239 € - 0,1239 € 2158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
3.0 mm
0,2086 € - 0,2376 € 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
15.9 mm
0,2086 € - 0,2376 € 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.4 mm
0,1316 € - 0,1547 € 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
0,112 € - 0,1244 € Richiedi il lead time qui
#6-32
12.7 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
19.1 mm
0,2086 € - 0,2376 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1316 € - 0,1547 € 1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
0,2086 € - 0,2376 € Richiedi il lead time qui
M4
19.1 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1052 € - 0,1239 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
19.1 mm
0,224 € - 0,2558 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,2086 € - 0,2376 € Richiedi il lead time qui
M3
4.8 mm
0,2086 € - 0,2376 € 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
3.2 mm
0,1239 € - 0,1239 € 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3.0 mm
0,1837 € - 0,21 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco 9.5 mm PA

10109151

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.0 mm PA

10175330

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
2158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 15.9 mm PA Naturale

10010167

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 6.4 mm PA Naturale

10010228

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 20.0 mm PA

10175408

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco 6-32 12.7 mm PA Naturale

10010327

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm PA Naturale

10013793

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 12.7 mm PA Naturale

10010297

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

10175392

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm PA Naturale

10010198

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 10.0 mm PA

10175217

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 19.1 mm PA Naturale

10013786

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 9.5 mm PA Naturale

10011263

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M3 4.8 mm PA Naturale

10010211

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 3.2 mm PA Naturale

10010204

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 3.0 mm PA

10175415

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm