Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2017 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1851 € - 0,3371 € | 17419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 3619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1242 € - 0,2445 € | 90500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1644 € - 0,2998 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,132 € - 0,2404 € | 5835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare