Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello A | Diametro foro A | Dimensioni vite | Spessore massimo pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,181 € - 0,2086 € | 3266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 6320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 2879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 5855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 3910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 5859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 2212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1975 € | 16940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | 4713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare