I supporti antivibranti per macchine assorbono gli urti e riducono la rumorosità grazie all'elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Altezza base | Carico massimo | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,5067 € - 73,9999 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 89,4017 € - 119,2068 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 47,7016 € - 47,7016 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare