I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di supporto | Materiale | Dimensioni sporgenza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0379 € - 0,1802 € | 13350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Shelf Bearer with 5mm fixing
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0541 € - 0,1162 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5mm Dowel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,1555 € | 8281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare