Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - A fissaggio inverso/Tenuta laterale

Disponibile

Questi supporti vengono montati dalla parte inferiore dello chassis minimizzando la sporgenza all'esterno. Si montano in un foro quadrato .375 x .313 praticato nello chassis per impedire la rotazione. Mantiene la scheda in posizione con una tenuta laterale riapribile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2352 € - 0,2613 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1051 € - 0,1168 € 2385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1693 € - 0,1882 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1105 € - 0,1228 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Distanziale a fissaggio inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Nero

10166888

Fascia di prezzo
0,2613 € - 0,2352 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto a tenuta laterale
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    1.5 mm
  • Lunghezza cupola
    11.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Nero

10166901

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
2385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto a tenuta laterale
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    2.1 mm
  • Lunghezza cupola
    11.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Nero

10166895

Fascia di prezzo
0,1882 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto a tenuta laterale
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    2.1 mm
  • Lunghezza cupola
    11.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Nero

10166871

Fascia di prezzo
0,1228 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto a tenuta laterale
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    1.5 mm
  • Lunghezza cupola
    11.9 mm